Registrati

Penetratore in diamante Knoop

Penetratore in diamante Knoop

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Correlato

    Additional Spec

    Descrizione

    Indenter Diameter

    (mm)

    Product line

    Shaft Length

    (mm)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Total Length

    (mm)

    Usable Length

    (mm)

    Quantità minima d'ordine
    with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 4545-2
    Penetratore di diamante per test Knoop con certificato di taratura DAkkS conforme alla norma ISO 4545-2.
    6
    HM-200. HM-100. MVK
    6
    3
    14
    8
    1 pezzi
    with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 4545-2
    Penetratore di diamante per test Knoop con certificato di taratura DAkkS conforme alla norma ISO 4545-2.
    10
    HV-100. HV-112, HV-114, AVK
    10
    6,35
    25
    15
    1 pezzi
    with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E92
    Penetratore di diamante per test Knoop con certificato di taratura DAkkS conforme a ASTM E92.
    6
    HM-200. HM-100. MVK
    6
    3
    14
    8
    1 pezzi
    with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E92
    Penetratore di diamante per test Knoop con certificato di taratura DAkkS conforme a ASTM E92.
    10
    HV-100. HV-112, HV-114, AVK
    10
    6,35
    25
    15
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    1,078.95 €
    ( 1,283.95 € )
    60 giorni lavorativi
    1,009.21 €
    ( 1,200.96 € )
    60 giorni lavorativi
    1,038.16 €
    ( 1,235.41 € )
    60 giorni lavorativi
    1,161.84 €
    ( 1,382.59 € )
    60 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Mitutoyo indenters for Knoop hardness test
    As the interface between machine and material, the indenter must be of immaculate quality.
    Therefore Mitutoyo only uses diamond indenters from the most experienced suppliers.
    The indenters are calibrated in the highest standard calibration laboratories in the DAkkS accreditation body, accredited according to ISO 17025 and traceable to the PTB.
    Constant development at our calibration partners secures an unmatched quality level.
    Knoop diamond indenter feature DAkkS calibration certificates according to DIN EN ISO 4545-2 and/or ASTM E92.
    The line of conjunction between opposite faces of the diamond pyramid are measured with the latest technologies.
    The line appears due to the grinding process. The maximum length of the conjunction line is 1.0µm.