Codice articolo del costruttore: 619060
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 47.37 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Lunghezza: 6 inch
Lunghezza: 124,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
619060
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|
Si trova sulla pagina di Asta regolabile, il codice articolo è il seguente: 619060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 619060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza(inch)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
619061 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (inch) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | 60 giorni | 4 1/2 | 86,5 |