Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
601644 |
601645 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (L x P x H) (mm) | Thickness (mm) | Massa (g) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549.00 € | 1 | 5 giorni | 150 x 50 x 20 | 20 | 530 | CeraStone is a special ceramic grinding stone for chamfering. It can be used for CERA blocks and steel gauge blocks, and is perfect for chamfering on various precision machining surfaces. Ease of chamfering and durability are enhanced compared to that of Arkansas grinding stones. Can be used on both sides. | |||
223.00 € | 1 | 5 giorni | 100 x 25 x 12 | - | 110 | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensioni (L x P x H)(mm)
Thickness(mm)
Massa(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali