Set blocchetti di riscontro, Metrico, Cert. Isp., ISO (Codici componente)

Set blocchetti di riscontro, Metrico, Cert. Isp., ISO
I blocchetti di riscontro pianoparalleli quadrati forniscono la massima stabilità soprattutto per applicazioni su piani di lavorazione. Sono di ausilio in una vasta gamma di applicazioni, come il posizionamento di utensili da taglio, misure angolari con barraseno, misure di conicità con un rullo e ispezione di micrometri di profondità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
516-101-10
516-103-10
516-106-10
516-107-10
516-108-10
516-111-10
516-112-10
516-113-10
516-115-10
516-116-10
516-117-10
516-122-10
516-124-10
516-125-10
516-129-10
516-130-10
516-131-10
516-132-10
516-133-10
516-134-10
516-135-10
516-136-10
516-137-10
516-150-10
516-151-10
516-152-10
516-153-10
516-154-10
516-156-10
516-157-10
516-158-10
516-161-10
516-162-10
516-163-10
516-165-10
516-166-10
516-167-10
516-172-10
516-173-10
516-174-10
516-179-10
516-180-10
516-181-10
516-182-10
516-183-10
516-184-10
516-185-10
516-186-10
516-187-10
516-338-10
516-339-10
516-340-10
516-342-10
516-343-10
516-344-10
516-346-10
516-347-10
516-348-10
516-350-10
516-351-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Accuratezza Calibrazione/applicazione campioni Grado Pollici - Metrici Massa
(g)
Configurazione set
(mm)
Configurazione set Tipo di certificato

308.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3650-1Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato di Ispezione

400.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-0Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato di Ispezione

585.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrico10002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela Ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

449.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrico9702,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela Ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

383.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrico10002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela Ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

885.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-0Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato di Ispezione

677.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-1Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato di Ispezione

575.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-2Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato di Ispezione

1,594.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3650-0Metrico-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di Ispezione

1,221.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-1Metrico-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di Ispezione

1,043.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-2Metrico-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di Ispezione

651.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3650-1Metrico--2pcs.: 41,3, 131,4 mm, Setting ring (ø20 mm) , GloveCertificato di Ispezione

895.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26181Metrico1720-3pz.: 30, 41,3, 131,4 mm, Anello di riscontro (ø4 mm, ø25 mm) , GuantiCertificato di Ispezione

759.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26182Metrico1720-3pz.: 30, 41,3, 131,4 mm, Anello di riscontro (ø4 mm, ø25 mm) , GuantiCertificato di Ispezione

1,122.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-0Metrico1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato di Ispezione

862.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-1Metrico1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato di Ispezione

736.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-2Metrico1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato di Ispezione

1,264.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-0Metrico-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

971.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-1Metrico-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

825.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650-2Metrico-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,377.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrico29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,060.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrico29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

901.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrico29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,383.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26181Metrico1700-3 blocchetti : 30, 41,3, 131,4 mm, Anelli di riscontro con certificato di ispezione (Ø4 mm,Ø25 mm) , GuantiCertificato di Ispezione

1,106.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650DIN 862 (1988) VDI/VDE/DGQ 26182Metrico1720-3 pcs.: 30, 41,3, 131,4 mm, Anello di riscontro (ø4 mm, ø25 mm) , GuantiCertificato di Ispezione

667.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato di Ispezione

578.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato di Ispezione

462.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato di Ispezione

918.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrico9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)Certificato di Ispezione

796.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrico9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

802.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrico9002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,809.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato di Ispezione

1,393.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato di Ispezione

1,179.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato di Ispezione

4,554.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di Ispezione

3,993.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di Ispezione

3,188.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di Ispezione

924.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico--2 pcs.: 41,3, 131,4 mm, Setting ring (ø20 mm) , GloveCertificato di Ispezione

740.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico--2 pcs.: 41,3, 131,4 mm, Setting ring (ø20 mm) , GloveCertificato di Ispezione

1,459.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico--5 pcs.: 10,3, 24,5, 50, 75, 100 mm, ceramica, righe, impacchettatore (250 mm) , guantiCertificato di Ispezione

1,565.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato di Ispezione

1,205.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato di Ispezione

1,023.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato di Ispezione

1,509.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,311.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,050.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,703.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26180Metrico29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,482.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26181Metrico29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

1,182.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 26182Metrico29002,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di Ispezione

7,029.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico3200-1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato di Ispezione

5,379.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico3200-1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato di Ispezione

4,554.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico3200-1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato di Ispezione

6,633.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico3000-1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato di Ispezione

5,115.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico3000-1,005 mm (1 blocchetto) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato di Ispezione

4,356.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico3000-1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato di Ispezione

5,544.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico2800-1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato di Ispezione

4,257.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico2800-1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato di Ispezione

3,597.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-2Metrico2800-1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato di Ispezione

4,092.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-0Metrico2400-1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)Certificato di Ispezione

3,149.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3650-1Metrico2400-1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)Certificato di Ispezione

Loading...

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set

Supporto tecnico