Set blocchetti di riscontro, Metrico, Cert. JCSS, ISO (Codici componente)

Set blocchetti di riscontro, Metrico, Cert. JCSS, ISO
A pair of thin, wear resistant Mitutoyo gauge blocks designed to form the end (or ends) of a stack of blocks to absorb normal wear and tear. These are especially economic when the application involves abrasive contact with the end (or ends) of a stack, so that instead of wearing a large propoprtion of the blocks in a whole set, the wear is largely confined to a pair of relatively inexpensive, and therefore easily replaceable, gauge blocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
516-101-60
516-103-60
516-106-60
516-107-60
516-108-60
516-111-60
516-112-60
516-113-60
516-115-60
516-116-60
516-117-60
516-128-60
516-129-60
516-130-60
516-131-60
516-132-60
516-133-60
516-134-60
516-135-60
516-136-60
516-137-60
516-152-60
516-153-60
516-154-60
516-156-60
516-157-60
516-158-60
516-161-60
516-162-60
516-164-60
516-165-60
516-166-60
516-167-60
516-178-60
516-180-60
516-181-60
516-182-60
516-183-60
516-184-60
516-185-60
516-186-60
516-187-60
516-337-60
516-338-60
516-339-60
516-340-60
516-341-60
516-342-60
516-343-60
516-344-60
516-345-60
516-346-60
516-347-60
516-348-60
516-349-60
516-350-60
516-351-60
516-352-60
516-353-60
516-354-60
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Calibrazione/applicazione campioni Coefficiente di espansione termica*2 Densità*2 Grado Massa
(g)
Configurazione set
(mm)
Configurazione set Tipo di certificato Accessori standard

396.00 €

1 5 giorni Acciaio---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato JCSS-

492.00 €

1 60 giorni Acciaio---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato JCSS-

670.00 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela Ottica (t = 12 mm)-Certificato di taratura JCSS-

538.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela Ottica (t = 12 mm)-Certificato di taratura JCSS-

466.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela Ottica (t = 12 mm)-Certificato di taratura JCSS-

967.00 €

1 60 giorni Acciaio---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato JCSS-

763.00 €

1 60 giorni Acciaio---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato JCSS-

660.00 €

1 60 giorni Acciaio---2-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato JCSS-

1,680.00 €

1 60 giorni Acciaio---0-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di taratura JCSS-

1,311.00 €

1 60 giorni Acciaio---1-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di taratura JCSS-

1,132.00 €

1 60 giorni Acciaio---2-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato di taratura JCSS-

2,848.00 €

1 60 giorni Acciaio---K1200-1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

1,212.00 €

1 60 giorni Acciaio---0--1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

954.00 €

1 60 giorni Acciaio---1--1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

825.00 €

1 60 giorni Acciaio---2--1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

1,353.00 €

1 60 giorni Acciaio---0-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,060.00 €

1 60 giorni Acciaio---1-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

915.00 €

1 60 giorni Acciaio---2-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,469.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di taratura JCSS-

1,152.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di taratura JCSS-

990.00 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato di taratura JCSS-

759.00 €

1 60 giorni Ceramica---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato JCSS-

667.00 €

1 60 giorni Ceramica---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato JCSS-

555.00 €

1 60 giorni Ceramica---2-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm-Certificato JCSS-

1,007.00 €

1 5 giorni CeramicaEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

888.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

891.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,895.00 €

1 60 giorni Ceramica---0-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato JCSS-

1,476.00 €

1 60 giorni Ceramica---1-1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, Parallele ottiche (t = 12 mm, 25 mm)-Certificato JCSS-

11,583.00 €

1 60 giorni Ceramica---K-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato JCSS-

4,620.00 €

1 60 giorni Ceramica---0-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato JCSS-

4,059.00 €

1 60 giorni Ceramica---1-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato JCSS-

3,281.00 €

1 60 giorni Ceramica---2-25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm-Certificato JCSS-

3,993.00 €

1 60 giorni Ceramica---K--1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

1,294.00 €

1 60 giorni Ceramica---1--1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

1,109.00 €

1 60 giorni Ceramica---2--1,0005 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 5 mm (passo 1 mm / 5 blocch.) 10 mm (1 blocch.)Certificato JCSS-

1,601.00 €

1 60 giorni Ceramica---0-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,403.00 €

1 60 giorni Ceramica---1-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,142.00 €

1 60 giorni Ceramica---2-1,25, 1,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,796.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--0-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,571.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--1-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

1,274.00 €

1 60 giorni CeramicaEN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618--2-2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Parallela ottica (t = 12 mm)-Certificato JCSS-

17,787.00 €

1 5 giorni Ceramica---K--1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato JCSS-

7,095.00 €

1 60 giorni Ceramica---0--1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato JCSS-

5,445.00 €

1 5 giorni Ceramica---1--1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato JCSS-

4,620.00 €

1 60 giorni Ceramica---2--1,0005 mm (1 blocchetto) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocchetti) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocchetti) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocchetti) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocchetti)Certificato JCSS-

16,863.00 €

1 60 giorni Ceramica---K--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato JCSS-

6,699.00 €

1 60 giorni Ceramica---0--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato JCSS-

5,181.00 €

1 60 giorni Ceramica---1--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato JCSS-

4,422.00 €

1 60 giorni Ceramica---2--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 24,5 mm (passo 0,5 mm / 49 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato JCSS-

14,058.00 €

1 60 giorni Ceramica---K--1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato JCSS-

5,610.00 €

1 5 giorni Ceramica---0--1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato JCSS-

4,356.00 €

1 60 giorni Ceramica---1--1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato JCSS-

3,696.00 €

1 60 giorni Ceramica---2--1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 100 mm (passo 10 mm / 10 blocch.)Certificato JCSS-

10,395.00 €

1 60 giorni Ceramica---K--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)Certificato JCSS-

4,158.00 €

1 60 giorni Ceramica---0--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)Certificato JCSS-

3,234.00 €

1 60 giorni Ceramica---1--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)Certificato JCSS-

2,766.00 €

1 60 giorni Ceramica---2--1,005 mm (1 blocch.) 1,01 - 1,49 mm (passo 0,01 mm / 49 blocch.) 0,5 - 9,5 mm (passo 0,5 mm / 19 blocch.) 10 - 40 mm (passo 10 mm / 4 blocch.) 50 - 100 mm (passo 25 mm / 3 blocch.)Certificato JCSS-

9,570.00 €

1 60 giorni Ceramica---K--0,5 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 24 mm (passo 1 mm / 24 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato JCSS-

3,861.00 €

1 60 giorni Ceramica---0--0,5 mm (1 blocch.) 1,001 - 1,009 mm (passo 0,001 mm / 9 blocch.) 1,01 - 1,09 mm (passo 0,01 mm / 9 blocch.) 1,1 - 1,9 mm (passo 0,1 mm / 9 blocch.) 1 - 24 mm (passo 1 mm / 24 blocch.) 25 - 100 mm (passo 25 mm / 4 blocch.)Certificato JCSS-

Loading...

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Accuratezza EN ISO 3650 Pollici - Metrici Metrico

Supporto tecnico