Blocchetto di riscontro, Metrico, Cert. di Ispezione (Codici componente)

Blocchetto di riscontro, Metrico, Cert. di Ispezione
This Grade 1 Gauge Block with Inspection Certificate offers you the following benefits:Outstanding dimensional stability: Mitutoyo steel gauge blocks are made exclusively from artificially aged material.High gauge reliability: The gauge blocks can be used as a standard for a long time due to their high dimensional stability.The maximum permitted length changes to gauge blocks over a year are defined in EN ISO 3650. Mitutoyo high-quality gauge blocks easily meet these and all other requirements.Steel gauge blocks are excellent for use as a standard because of the low measurement uncertainty that can be achieved when using them.Mitutoyo steel gauge blocks have top-quality surfaces, guaranteeing high wringing force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
611506-021
611506-031
611506-041
611516-021
611516-031
611516-041
611517-021
611517-031
611517-041
611518-021
611518-031
611518-041
611519-021
611519-031
611519-041
611520-021
611520-031
611520-041
611521-021
611521-031
611521-041
611522-021
611522-031
611522-041
611523-021
611523-031
611523-041
611524-021
611524-031
611524-041
611525-021
611525-031
611525-041
611526-021
611526-031
611526-041
611527-021
611527-031
611527-041
611528-021
611528-031
611528-041
611529-021
611529-031
611529-041
611551-021
611551-031
611551-041
611552-021
611552-031
611552-041
611553-021
611553-031
611553-041
611554-021
611554-031
611554-041
611555-021
611555-031
611555-041
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Accuratezza Grado Pollici - Metrici Lunghezza
(mm)
Tipo di certificato

43.70 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico0,5Certificato di Ispezione

36.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico0,5Certificato di Ispezione

29.20 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico0,5Certificato di Ispezione

29.20 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,6Certificato di Ispezione

24.40 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,6Certificato di Ispezione

19.40 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,6Certificato di Ispezione

29.20 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,7Certificato di Ispezione

24.40 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,7Certificato di Ispezione

19.40 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,7Certificato di Ispezione

29.20 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,8Certificato di Ispezione

24.40 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,8Certificato di Ispezione

19.40 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,8Certificato di Ispezione

29.20 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,9Certificato di Ispezione

24.40 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,9Certificato di Ispezione

19.40 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,9Certificato di Ispezione

28.80 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,0005Certificato di Ispezione

24.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,0005Certificato di Ispezione

19.60 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,0005Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,001Certificato di Ispezione

24.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,001Certificato di Ispezione

19.60 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,001Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,002Certificato di Ispezione

24.50 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,002Certificato di Ispezione

19.60 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,002Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,003Certificato di Ispezione

24.50 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,003Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,003Certificato di Ispezione

28.80 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,004Certificato di Ispezione

24.50 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,004Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,004Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,005Certificato di Ispezione

24.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,005Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,005Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,006Certificato di Ispezione

24.50 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,006Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,006Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,007Certificato di Ispezione

24.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,007Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,007Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,008Certificato di Ispezione

24.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,008Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,008Certificato di Ispezione

28.80 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico1,009Certificato di Ispezione

24.50 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico1,009Certificato di Ispezione

19.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico1,009Certificato di Ispezione

33.60 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico0,991Certificato di Ispezione

27.90 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico0,991Certificato di Ispezione

22.30 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico0,991Certificato di Ispezione

33.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico0,992Certificato di Ispezione

27.90 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico0,992Certificato di Ispezione

22.30 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico0,992Certificato di Ispezione

33.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico0,993Certificato di Ispezione

27.90 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico0,993Certificato di Ispezione

22.30 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico0,993Certificato di Ispezione

33.60 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico0,994Certificato di Ispezione

27.90 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico0,994Certificato di Ispezione

22.30 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico0,994Certificato di Ispezione

33.60 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36500Metrico0,995Certificato di Ispezione

27.90 €

1 5 giorni AcciaioEN ISO 36501Metrico0,995Certificato di Ispezione

22.30 €

1 60 giorni AcciaioEN ISO 36502Metrico0,995Certificato di Ispezione

Loading...

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico