Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Accuratezza | Coefficiente di espansione termica*2 | Densità*2 | Grado | Pollici - Metrici | Lunghezza (mm) | Massa (g) | Tipo di certificato | Accessori standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.00 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 0,5 | - | Certificato JCSS | - | |||
101.00 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 0,5 | - | Certificato JCSS | - | |||
93.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 0,5 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.50 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 0,5 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.50 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,6 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.20 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,6 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.20 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,6 | - | Certificato JCSS | - | |||
72.70 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,6 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.50 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,7 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,7 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.20 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,7 | - | Certificato JCSS | - | |||
72.70 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,7 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.50 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,8 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,8 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,8 | - | Certificato JCSS | - | |||
72.70 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,8 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.50 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,9 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.20 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,9 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,9 | - | Certificato JCSS | - | |||
72.70 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,9 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,0005 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.60 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,0005 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,0005 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,0005 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.50 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,001 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,001 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,001 | - | Certificato JCSS | - | |||
72.70 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,001 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,002 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,002 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,002 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,002 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,003 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,003 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,003 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,003 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,004 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,004 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,004 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,004 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,005 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,005 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,005 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,005 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,006 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,006 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,006 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,006 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,007 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,007 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,007 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,007 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,008 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,008 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,008 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,008 | - | Certificato JCSS | - | |||
85.80 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | K | Metrico | 1,009 | - | Certificato JCSS | - | |||
81.30 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 0 | Metrico | 1,009 | - | Certificato JCSS | - | |||
76.40 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 1 | Metrico | 1,009 | - | Certificato JCSS | - | |||
73.20 € | 1 | 60 giorni | Acciaio | EN ISO 3650 | - | - | 2 | Metrico | 1,009 | - | Certificato JCSS | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Accuratezza
Coefficiente di espansione termica*2
Densità*2
Grado
Pollici - Metrici
Lunghezza(mm)
Massa(g)
Tipo di certificato
Accessori standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali