Squadre a cappello, DIN 875 (Codici componente)

Squadre a cappello,  DIN 875
Squadre di controllo a 90°Squadre di controllo ad alta accuratezza, spigoli piani e rettificati di precisioneDisponibili nelle tipologie "semplici", "a filo" e "a cappello"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
916-311
916-312
916-313
916-314
916-315
916-317
916-321
916-322
916-323
916-324
916-325
916-326
916-327
916-328
916-332
916-333
916-334
916-335
916-337
916-338
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Cross Section Grade Remarks Mass
(g)
Length
(mm)

84.00 €

1 60 giorni Acciaio inox15x50acciaio inossidabile-75x50

86.00 €

1 60 giorni Acciaio inox20x50acciaio inossidabile-100x70

148.00 €

1 60 giorni Acciaio inox25x50acciaio inossidabile-150x100

209.00 €

1 60 giorni Acciaio inox30x60acciaio inossidabile-200x130

262.00 €

1 60 giorni Acciaio inox35x70acciaio inossidabile-250x165

705.00 €

1 60 giorni Acciaio inox45x100acciaio inossidabile-400x265

48.00 €

1 5 giorni -15x51Acciaio6075x50

60.00 €

1 60 giorni -20x51Acciaio180100x70

81.00 €

1 5 giorni -25x51Acciaio400150x100

93.00 €

1 60 giorni -30x61Acciaio675200x130

121.00 €

1 5 giorni -35x71Acciaio1185250x165

150.00 €

1 5 giorni -40x81Acciaio1730300x200

212.00 €

1 60 giorni -45x101Acciaio-400x265

292.00 €

1 60 giorni -50x101Acciaio-500x330

43.00 €

1 5 giorni -20x52Acciaio180100x70

55.00 €

1 5 giorni -25x52Acciaio365150x100

60.00 €

1 5 giorni -30x62Acciaio790200x130

85.00 €

1 5 giorni -35x72Acciaio1320250x165

206.00 €

1 60 giorni -35x72Acciaio-400x200

199.00 €

1 60 giorni -40x82Acciaio-500x250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accuracy Conforme DIN 875

Supporto tecnico