Riga Elettronica ABSOLUTE Digimatic (Codici componente)

Riga Elettronica ABSOLUTE Digimatic
Sistema di misura capacitivo assoluto, brevettato
- La posizione di zero deve essere impostata una sola volta e lo zero assolutorimane fisso fino alla sostituzione della batteria
- Massima accuratezza di misura anche ad alte velocità di spostamento.
- Display a caratteri grandi di facile lettura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
572-200-30
572-201-30
572-202-30
572-203-10
572-212-30
572-213-10
572-300-10
572-301-10
572-302-10
572-303-10
572-310-10
572-311-10
572-312-10
572-313-10
572-460
572-461
572-462
572-463
572-464
572-465
572-467
572-470
572-471
572-472
572-473
572-474
572-475
572-476
572-477
572-480-10
572-481-10
572-482-10
572-483-10
572-484-10
572-485-10
572-486-10
572-487-10
572-490-10
572-491-10
572-492-10
572-493-10
572-494-10
572-495-10
572-496-10
572-497-10
572-560
572-561
572-562
572-563
572-564
572-565
572-566
572-567
572-570
572-571
572-572
572-573
572-574
572-575
572-576
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza Accuratezza
(inch)
Accuratezza
(mm)
Additional Spec DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Funzione Diametro Dust/Water Protection Level Funzioni Pollici - Metrici Allarme basso voltaggio Massa
(kg)
Max. Response Speed Max. velocità di risposta ON/OFF ORIGINE ORIGINE (ABS-Zero) Campo
(inch)
Ripetibilità
(mm)

276.00 €

1 5 giorni --0,03100 mm----MetricoSi0,23Unlimited-SiSi---

289.00 €

1 5 giorni --0,03150 mm----MetricoSi0,25Unlimited-SiSi---

438.16 €

1 5 giorni --0,03200 mm----MetricoSi0,27Unlimited-SiSi---

588.00 €

1 60 giorni --0,04300 mm----MetricoSi0,37Unlimited-SiSi---

333.00 €

1 5 giorni 100 a 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 a 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Corsa utile (mm)0,0010,038 inch, 200 mm----Pollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

588.00 €

1 5 giorni -0,0020,0412 inch, 300 mm----Pollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

352.00 €

1 5 giorni --0,03100 mm----MetricoSi0,25Unlimited-SiSi---

481.58 €

1 60 giorni --0,03150 mm----MetricoSi0,28Unlimited-SiSi---

379.00 €

1 5 giorni --0,03200 mm----MetricoSi0,31Unlimited-SiSi---

797.37 €

1 60 giorni --0,04300 mm----MetricoSi0,37Unlimited-SiSi---

463.16 €

1 5 giorni -0,0010,034 inch, 100 mm----Pollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

481.58 €

1 5 giorni -0,0010,036 inch, 150 mm----Pollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

498.68 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,0010,038 inch, 200 mm----Pollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

797.37 €

1 60 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)0,0020,0412 inch, 300 mm----Pollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

678.95 €

1 5 giorni Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)-0,03100 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi0,25Unlimited-SiSi---

599.00 €

1 5 giorni --0,03150 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi0,28Unlimited-SiSi---

875.00 €

1 5 giorni Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)-0,03200 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi0,31Unlimited-SiSi---

993.42 €

1 5 giorni --0,04300 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi0,37Unlimited-SiSi---

853.00 €

1 5 giorni --0,04450 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi0,76Unlimited-SiSi---

989.00 €

1 60 giorni --0,05600 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi0,9Unlimited-SiSi---

1,849.00 €

1 5 giorni --0,071000 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibileMetricoSi2,04Unlimited-SiSi---

678.95 €

1 60 giorni -0,0010,034 inch, 100 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

788.16 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,0010,036 inch, 150 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

875.00 €

1 60 giorni (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)0,0010,038 inch, 200 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

993.42 €

1 60 giorni -0,0020,0412 inch, 300 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

1,122.37 €

1 5 giorni -0,0020,0418 inch, 450 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

1,301.32 €

1 5 giorni -0,0020,0424 inch, 600 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

2,165.79 €

1 60 giorni -0,00250,0632 inch, 800 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

2,432.89 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,00250,0740 inch, 1000 mm---Senza funzione diametro, con direzione di conteggio reversibilePollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

516.00 €

1 5 giorni --0,03100 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi0,25Unlimited-SiSi---

788.16 €

1 5 giorni --0,03150 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi0,28Unlimited-SiSi---

875.00 €

1 5 giorni --0,03200 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi0,31Unlimited-SiSi---

993.42 €

1 5 giorni --0,04300 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi0,37Unlimited-SiSi---

1,122.37 €

1 60 giorni --0,04450 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi0,76Unlimited-SiSi---

989.00 €

1 5 giorni --0,05600 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi0,9Unlimited-SiSi---

2,165.79 €

1 60 giorni --0,06800 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi1,71Unlimited-SiSi---

2,432.89 €

1 60 giorni --0,071000 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroMetricoSi2,04Unlimited-SiSi---

678.95 €

1 60 giorni Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)0,0010,034 inch, 100 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

788.16 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,0010,036 inch, 150 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

875.00 €

1 60 giorni -0,0010,038 inch, 200 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

993.42 €

1 60 giorni -0,0020,0412 inch, 300 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

1,122.37 €

1 5 giorni -0,0020,0418 inch, 450 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

1,301.32 €

1 5 giorni -0,0020,0424 inch, 600 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

2,165.79 €

1 60 giorni -0,00250,0632 inch, 800 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

2,432.89 €

1 60 giorni -0,00250,0740 inch, 1000 mmSiSi-Multifunzione orizzontale con funzione diametroPollici / metriciSi-Unlimited-SiSi---

516.00 €

1 5 giorni --0,03100 mmSi---Metrico-0,25Unlimited-Si-Si--

599.00 €

1 5 giorni --0,03150 mmSi---Metrico-0,28Unlimited-Si-Si--

665.00 €

1 60 giorni --0,03200 mmSi---Metrico-0,31Unlimited-Si-Si--

755.00 €

1 5 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)-0,04300 mmSi---Metrico-0,37Unlimited-Si-Si--

1,122.37 €

1 5 giorni --0,04450 mmSi---Metrico-0,76Unlimited-Si-Si--

989.00 €

1 5 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)-0,05600 mmSi---Metrico-0,9Unlimited-Si-Si--

1,646.00 €

1 60 giorni --0,06800 mmSi---Metrico-1,71Unlimited-Si-Si--

1,849.00 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm-0,071000 mmSi---Metrico-2,04Unlimited-Si-Si--

678.95 €

1 60 giorni -0,0010,034 inch, 100 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

788.16 €

1 60 giorni -0,0010,036 inch, 150 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

875.00 €

1 5 giorni -0,0010,038 inch, 200 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

993.42 €

1 5 giorni (1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)0,0010,0312 inch, 300 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

1,122.37 €

1 5 giorni -0,0020,0418 inch, 450 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

1,301.32 €

1 5 giorni -0,0020,0424 inch, 600 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

2,165.79 €

1 60 giorni -0,00250,0632 inch, 800 mmSi---Pollici / metrici--Unlimited-Si-Si--

Loading...

Informazioni di base

Product Type Corpo principale Uscita Dati Si

Supporto tecnico