Riga in cristallo + Certificato di ispezione GB

Riga in cristallo + Certificato di ispezione GB
Righe di cristallo ad alta precisione prodotte secondo la tecnologia Linear Scale Mitutoyo.
Ideali per il controllo della precisione dell' ingrandimento di proiettori di profili e microscopi, e della accuratezza di movimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-511-10
182-512-10
182-513-10
182-514-10
182-521-10
182-522-10
182-523-10
182-524-10
182-525-10
182-531-10
182-532-10
182-533-10
182-534-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza Graduazione
(mm)
Massa
(kg)
Campo
(mm)
Spessore linee di graduazione
(µm)

1,168.42 €

1 60 giorni -0,10,230 - 5020

1,221.05 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,10,240 - 10020

1,346.05 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,10,350 - 15020

1,302.63 €

1 60 giorni -0,10,360 - 20020

1,251.32 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,50,270 - 10050

1,369.74 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,50,320 - 20050

1,707.89 €

1 60 giorni -0,50,570 - 30050

1,728.95 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,50,710 - 40050

1,969.74 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm0,50,860 - 50050

1,507.89 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm10,550 - 250100

1,838.16 €

1 60 giorni Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)10,860 - 500100

2,285.53 €

1 60 giorni Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)11,220 - 750100

2,360.53 €

1 60 giorni Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)11,540 - 1,000100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Pollici - Metrici Metrico Materiale Cristallo
Coefficiente di espansione termica (8±1) x 10-6/K

Supporto tecnico