Steel Rule, Wide Rigid Rule

Steel Rule, Wide Rigid Rule
Righe graduate in acciaioModelli flessibili o semi-flessibili
Graduazioni chiare su finitura cromata opaca
 Acciaio temprato antimacchia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-101
182-102
182-103
182-104
182-105
182-106
182-107
182-108
182-111
182-121
182-122
182-123
182-124
182-125
182-126
182-131
182-141
182-142
182-143
182-145
182-151
182-161
182-162
182-163
182-165
182-171
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza Accuratezza
(inch)
Accuratezza
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Massa
(g)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Thickness
(mm)
Larghezza
(inch)
Larghezza
(mm)

29.00 €

1 5 giorni -±0,006-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 6--0,75-

29.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 6--0,75-

29.00 €

1 5 giorni -±0,006-1/10, 1/100, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 6--0,75-

29.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/10, 1/50, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 6--0,75-

26.00 €

1 60 giorni -±0,006±0,151/32, 1/641, 5Pollici / metrici-0 - 6150-0,75-

30.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,151/50, 1/1001, 5Pollici / metrici-0 - 6150-0,75-

30.00 €

1 60 giorni -±0,006±0,151/10, 1/1001, 5Pollici / metrici-0 - 6150-0,75-

29.00 €

1 60 giorni -±0,006±0,151/10, 1/501, 5Pollici / metrici-0 - 6150-0,75-

26.00 €

1 60 giorni --±0,15-1, 0,5 (on both faces)Metrico27-1501,2-19

40.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 12--1-

36.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 12--1-

36.00 €

1 60 giorni (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)±0,006-1/10 1/100 1/32 1/64-Pollici-0 - 12--1-

36.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/10, 1/50, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 12--1-

40.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,151/32, 1/641, 5Pollici / metrici-0 - 12300-0,75-

36.00 €

1 60 giorni -±0,006±0,151/50, 1/1001, 5Pollici / metrici-0 - 12--0,1-

40.00 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm-±0,15-1, 0,5 (on both faces)Metrico72-3001,2-25

55.00 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,006-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 18--0,75-

69.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 18--0,813-

66.00 €

1 60 giorni -±0,006-1/10 1/100 1/32 1/64-Pollici-0 - 18--0,813-

55.00 €

1 5 giorni -±0,006±0,151/32, 1/641, 5Pollici / metrici-0 - 18--0,813-

55.00 €

1 60 giorni --±0,15-1, 0,5 (on both faces)Metrico130-4501,2-30

72.00 €

1 60 giorni -±0,008-1/8, 1/16, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 24--1,18-

92.00 €

1 60 giorni -±0,008-1/50, 1/100, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 24--0,813-

76.00 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,008-1/10, 1/100, 1/32, 1/64-Pollici-0 - 24--0,813-

76.00 €

1 60 giorni -±0,008±0,21/32, 1/641, 5Pollici / metrici-0 - 24600-0,813-

76.00 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm-±0,2-1, 0,5 (on both faces)Metrico175-6001,2-30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio

Supporto tecnico