Riga in acciaio, Riga flessibile (Codici componente)

Riga in acciaio, Riga flessibile
Righe graduate in acciaioModelli flessibili o semi-flessibiliGraduazioni chiare su finitura cromata opaca. Acciaio temprato antimacchia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
182-211
182-231
182-251
182-271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Accuratezza Accuratezza
(mm)
Additional Spec Massa
(g)
Larghezza
(mm)

19.00 €

1 60 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,15150 mm512

36.00 €

1 5 giorni 100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm±0,15300 mm1012

55.00 €

1 5 giorni -±0,15450 mm13019

76.00 €

1 5 giorni -±0,2600 mm9019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Graduazione(mm) 1, 0,5 (on both faces) Pollici - Metrici Metrico
Thickness(mm) 0,4

Supporto tecnico