Linear Scale AT113 (Codici componente)

Linear Scale AT113
Righe pensate per l'installazione in spazi ristrettiRiga in cristallo - Indice di riferimento non codificatoCoefficiente di espansione termica (8 ± 1)x 10-6/K-1Connessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
539-201-30
539-201-40
539-202-30
539-202-40
539-203-30
539-203-40
539-204-30
539-204-40
539-205-30
539-205-40
539-206-30
539-206-40
539-207-30
539-207-40
539-208-30
539-208-40
539-209-30
539-209-40
539-211-30
539-211-40
539-213-30
539-213-40
539-214-30
539-214-40
539-215-30
539-216-30
539-216-40
539-217-30
539-217-40
539-218-30
539-218-40
539-219-30
539-219-40
539-220-30
539-220-40
539-221-30
539-221-40
539-222-30
539-222-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Accuratezza Lunghezza cavo
(m)
Dust/Water Protection Level Corsa utile
(mm)
Massa
(kg)
Max. velocità di risposta
(m/min)
Segnale in uscita Scale Reference Points Passo divisione segnale
(µm)

746.05 €

1 60 giorni -100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm--1000,9----

825.00 €

1 60 giorni 3,5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,5IP531000,9120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

775.00 €

1 60 giorni -100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm--1500,905----

855.26 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP531500,905120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

856.58 €

1 60 giorni -100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm--2000,943----

890.79 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP532000,943120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

840.79 €

1 60 giorni ----2500,981----

921.05 €

1 60 giorni 3,5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,5IP532500,981120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

872.37 €

1 60 giorni ----3001,027----

955.26 €

1 60 giorni 3,5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,5IP533001,027120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

921.05 €

1 60 giorni ----3501,064----

1,001.32 €

1 60 giorni 3,5(1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)3,5IP533501,064120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

971.05 €

1 60 giorni -100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm--4001,102----

1,051.32 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP534001,102120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,018.42 €

1 60 giorni ----4501,14----

1,098.68 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP534501,14120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,098.68 €

1 60 giorni ----5001,86----

1,182.89 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP535001,86120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,182.89 €

1 60 giorni -100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm--6001,3----

1,342.11 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP536001,3120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,260.53 €

1 60 giorni ----7001,3----

1,422.37 €

1 60 giorni 3,5-3,5IP537001,3120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,342.11 €

1 60 giorni ----7501,4----

1,503.95 €

1 60 giorni 3,5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,5IP537501,4120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,422.37 €

1 60 giorni -100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm--8001,4----

1,503.95 €

1 60 giorni ----9001,4----

1,663.16 €

1 60 giorni 3,5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)3,5IP539001,4120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,581.58 €

1 60 giorni -(1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)--10001,9----

1,742.11 €

1 60 giorni 5-5IP5310001,9120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,680.26 €

1 60 giorni ----11001,9----

1,842.11 €

1 60 giorni 5(1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)5IP5311001,9120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,777.63 €

1 60 giorni ----12002----

1,936.84 €

1 60 giorni 5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)5IP5312002120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,875.00 €

1 60 giorni ----13002,2----

2,035.53 €

1 60 giorni 5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)5IP5313002,2120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

1,971.05 €

1 60 giorni ----14002,2----

2,132.89 €

1 60 giorni 5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)5IP5314002,2120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

2,067.11 €

1 60 giorni ----15002,2----

2,228.95 €

1 60 giorni 5Tipo ad alta accuratezza (3+3L/1000) µm L = Corsa utile (mm)5IP5315002,2120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Corpo principale

Supporto tecnico