Linear Scale AT103

Linear Scale AT103
Riga in cristallo - Indice di riferimento non codificatoCoefficiente di espansione termica (8 ± 1)x 10-6/K-1Elevata resistenza alle vibrazioni e durata nel tempoConnessione con il visualizzatore garantita da un cavo corazzato in acciaioDirezione cavo reversibile (destra / sinistra)Innovative guarnizioni per una elevata protezione del sistema di misura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
539-133-30
539-133-40
539-134-30
539-134-40
539-135-30
539-135-40
539-136-30
539-136-40
539-137-30
539-138-30
539-139-30
539-140-30
539-141-30
539-142-30
539-143-30
539-144-30
539-145-30
539-146-30
539-147-30
539-148-30
539-149-30
539-150-30
539-151-30
539-152-30
539-153-30
539-154-30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Accuratezza Lunghezza cavo
(m)
Corsa utile
(mm)
Massa
(kg)
Max. velocità di risposta
(m/min)
Segnale in uscita Scale Reference Points

1,727.63 €

1 60 giorni 5-516005,1120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,246.05 €

1 60 giorni 5-516005,1fino a 120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm

1,934.21 €

1 60 giorni 5-517005,3120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,373.68 €

1 60 giorni 5100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm517005,3fino a 120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm

2,053.95 €

1 60 giorni 5-518005,5120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,519.74 €

1 60 giorni 5-518005,5fino a 120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm

2,190.79 €

1 60 giorni 5Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)520006120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,688.16 €

1 60 giorni 5-520006fino a 120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)50 mm

2,336.84 €

1 60 giorni 5-522006,4120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,352.63 €

1 60 giorni 7-724007,1120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,494.74 €

1 60 giorni 7-725007,3120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,640.79 €

1 60 giorni 7-726007,5120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,777.63 €

1 60 giorni 7(1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)728007,9120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

2,921.05 €

1 60 giorni 7100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm730008,3120Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

5,359.21 €

1 60 giorni 10-10325010,850Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

5,682.89 €

1 60 giorni 10-10350011,450Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

6,006.58 €

1 60 giorni 10-1037501250Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

6,327.63 €

1 60 giorni 10-10400012,650Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

6,650.00 €

1 60 giorni 10(1,5+2L/1000) µmL = lunghezza misurata (mm)10425013,250Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

6,973.68 €

1 60 giorni 10Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)10450013,850Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

7,296.05 €

1 60 giorni 15Tipo standard (5+5L/1000) µm L = Corsa utile (mm)15475015,250Due segnali sinusoidali sfasati di 90° (2Vpp)every 50 mm

7,618.42 €

1 60 giorni 15-15500015,850Due segnali sinusoidali sfasati di 90°50 mm

7,939.47 €

1 60 giorni 15-15525016,450Due segnali sinusoidali sfasati di 90°50 mm

8,265.79 €

1 60 giorni 15100 to 500 mm ±5 µm / 600 to 1800 mm ±7 µm / 2000 to 3000 mm ±10 µm1555001750Due segnali sinusoidali sfasati di 90°50 mm

8,585.53 €

1 60 giorni 15-15575017,650Due segnali sinusoidali sfasati di 90°50 mm

8,909.21 €

1 60 giorni 15-15600018,250Due segnali sinusoidali sfasati di 90°50 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Corpo principale Dust/Water Protection Level IP53 Passo divisione segnale(µm) 20

Supporto tecnico