Goniometro universale

Goniometro universale
Goniometro universaleStrumento per la misura di angoli su macchine, staffaggi, moduli.Con regolazione micrometrica, lettura esente da parallasse.Comprende lente di ingrandimento.Con dispositivo di collegamento per truschini serie 192.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

187-201

Codice componente
187-201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

181.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Goniometro Bordo a lama(degree) Bordi 30°, 60° Lunghezza Riga(mm) 137
Graduazione 5ft (0° - 90° - 0°) Pollici - Metrici Metrico Massa(g) 212

Si trova sulla pagina di Goniometro universale, il codice articolo è il seguente: 187-201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 187-201.

Supporto tecnico