Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
187-501 |
187-502 |
187-551 |
187-552 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza Riga (inch) | Lunghezza Riga (mm) | Pollici - Metrici | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,117.89 € | 1 | 5 giorni | - | 150 | Metrico | 624 | |||
1,158.16 € | 1 | 5 giorni | - | 300 | Metrico | 662 | |||
1,121.45 € | 1 | 5 giorni | 6 | 150 | Pollici / metrici | 624 | |||
1,158.16 € | 1 | 5 giorni | 12 | 300 | Pollici / metrici | 662 |
Loading...
Product Type | Goniometro | Angle Sexagesimal/Decimal | Si | Durata batteria | circa 2000 ore |
---|---|---|---|---|---|
DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) | Si | Uscita dati | Si | Digital Step | 1ft (0,01°) |
Display | LCD, altezza caratteri 6,5 mm | Max. Permissible Error | 2ft (0,03°) | ON/OFF | Si |
Alimentazione | 1 Batteria CR2032 | PRESET | Si | Ripetibilità | 1' (0,01°) |
ZERO SET | Si |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza Riga(inch)
Lunghezza Riga(mm)
Pollici - Metrici
Massa(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali