Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550891 |
K551017 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | 60 giorni | Straight pin ø 6 mm opti-fix series. With M4 threaded pin, as receiving element for spring clips. ● L = 30 mm | 34 | 10 | |||
16.58 € | 1 | 5 giorni | Straight pin ø 6 mm opti-fix series. With M4 threaded pin, as receiving element for spring clips. ● L = 12 mm | 12 | 5 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Build-up component |
---|---|---|---|---|---|
Length 2(mm) | 4 | Outside Diameter A(mm) | 6 | Product Line | opti-fix |
Thread 1 | M4 | Unità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Length 1(mm)
Massa(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali