Spring loaded clamping rod

Spring loaded clamping rod
Spring-loaded clamping rod opti-fix series. For pressing specimens against for e.g. locating elements.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551012

Codice componente
K551012
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.08 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Positioning and stopper component
Descrizione Spring-loaded clamping rod opti-fix series. For pressing specimens against for e.g. locating elements. Length 1(mm) 93 Length 2(mm) 15
Massa(g) 65 Outside Diameter A(mm) 6 Outside Diameter B(mm) 4
Product Line opti-fix Unità 1

Si trova sulla pagina di Spring loaded clamping rod, il codice articolo è il seguente: K551012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551012.

Supporto tecnico