Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
183-141 |
183-142 |
183-143 |
183-144 |
183-145 |
183-146 |
183-147 |
183-148 |
183-149 |
183-150 |
183-151 |
183-152 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo | Diametro | Raggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 mm | 0-10 mm (pitch 0,5 mm) | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0-90,0°; pitch 5,0° from 0,0-80,0° pitch 1,0° from 80,0°-90,0°, 29,0°, 55,0°, 60,0°, 118,0° | 0-1 mm (passo 0,1 mm); 50"; 0,01"; 0,02"; 30"; 0,04"; 0,05"; 1/64"; 1/32"; 3/64"; 1/16" | 0-10 mm, 0,1 mm pitch from 0-1 mm 0,5 mm pitch from 1-10 mm | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0-1 mm (passo= 0,1 mm); Griglia verticale 5 mm, Orizzontale 10 mm scala (passo 1 mm) | 0-10 mm (pitch 0,5 mm) Angle: 0°- 90°, 1° pitch from 0°-10° 5° pitch from 10°-90° | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0°-90.0°; pitch 5,0° Scale: 0,0 -10,0 mm (pitch = 0,2 mm), 0,0-0,5 inch (pitch = 5,0 inch) 1,0/64,0 inch, 1,0/32,0 inch, 3,0/64,0 inch, 3,0/32,0 inch, 1,0/8,0 inch, 1,0/4,0 inch, 3,0/16,0 inch | 2"; 5"; 0,01"; 0,02"; 0,04"; 0,05"; 1/64"; 1/32"; 3/64"; 1/16" | 1/16 inch, 3/32 inch, 1/8 inch, 5/32 inch, 3/16 inch, 7/32 inch, 1/4 inch, 9/32 inch, 5/16 inch, 11/32 inch, 3/8 inch | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | 0.0°-90.0°; 5.0° pitch from 0.0°-80.0 ° 1.0° from 80.0°-90.0° | - | 0-10 mm, 0,1 mm pitch from 0-1 mm 0,5 mm pitch from 1-10 mm | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0-2,5 mm con passo 0,1 mm da 0,1-1 mm e passo 0,5 mm da 1-10 mm | - | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | 0-20 mm | - | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | 0,0°-180,0° (pitch = 1,0°) | - | 0-10 mm (pitch 0,5 mm) | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | |||
45.00 € | 1 | 5 giorni | 0°-90° (pitch = 1°) | - | 1/16 inch to 3/8 inch (pitch 1/32 inch) |
Loading...
Product Type | Forniture ottiche per ispezione |
---|
Configura
Proprietà di base
Angolo
Diametro
Raggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali