Receiver Plane

Receiver Plane
Piano di attacco serie opti-fix. In combinazione con i blocchi di serraggio, può essere utilizzato. come elemento di centraggio diretto del pezzo per un posizionamento libero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550304

Codice componente
K550304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.45 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Positioning and stopper component
Descrizione Piano di attacco serie opti-fix. In combinazione con i blocchi di serraggio, può essere utilizzato come elemento di centraggio diretto del pezzo per un posizionamento libero. Height 1(mm) 17,5 Length 1(mm) 100
Length 2(mm) 25 Massa(g) 20 Outside Diameter A(mm) 6
Outside Diameter B(mm) 6 Product Line opti-fix Unità 1
Width 1(mm) 25

Si trova sulla pagina di Receiver Plane, il codice articolo è il seguente: K550304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550304.

Supporto tecnico