Ratchet spanner 24x15°

Ratchet spanner 24x15°
Chiave a cricchetto serie opti-fix.
Per collegare ad es. pinzette di serraggio, mandrini autocentranti di precisione miniaturizzati e tutti gli elementi di serraggio con diametro di attacco 6 mm.
Altezza della punta: 15 mm
Posizionamento circolare: 24° x 15°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551011

Codice componente
K551011
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

634.74 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forniture ottiche per ispezione Applicazione per Vision Bore Diameter A(mm) 6
Component Type Positioning and stopper component Descrizione Ratchet spanner opti-fix series. For receiving of e.g. clamping tweezers, miniature precision chucks and all clamping elements with receiving diameter 6 mm. Tip height: 15 mm Circular positioning: 24° x 15° Height 1(mm) 30
Length 1(mm) 37,1 Length 2(mm) 30 Massa(g) 20
Product Line opti-fix Unità 1 Width 1(mm) 30

Si trova sulla pagina di Ratchet spanner 24x15°, il codice articolo è il seguente: K551011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551011.

Supporto tecnico