Prismatic Receiver/Locator

Prismatic Receiver/Locator
Prismatic receiver/locator opti-fix series. Used as workpiece receiving element for mounting to the clamping blocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550971

Codice componente
K550971
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.76 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Angolo(degree) 120 Applicazione per Vision
Component Type Positioning and stopper component Descrizione Prismatic receiver/locator opti-fix series. Used as workpiece receiving element for mounting to the clamping blocks. Length 1(mm) 100
Massa(g) 20 Outside Diameter B(mm) 6 Product Line opti-fix
Unità 1

Si trova sulla pagina di Prismatic Receiver/Locator, il codice articolo è il seguente: K550971.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550971.

Supporto tecnico