Precision vice for in/outside clamping

Precision vice for in/outside clamping
Precision vice for inside and outside clamping - opti-fix series. With stepped receiver columns for clamping of most different specimen types. Extension of the clamping range can be realised by exchange of the guide columns.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551010

Codice componente
K551010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

369.47 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Clamping Range(mm) 10,0-50,0
Component Type Clamping component Descrizione Precision vice for inside and outside clamping - opti-fix series. With stepped receiver columns for clamping of most different specimen types. Extension of the clamping range can be realised by exchange of the guide columns. Height 1(mm) 10
Length 1(mm) 80 Massa(g) 110 Product Line opti-fix
Unità 1 Width 1(mm) 50

Si trova sulla pagina di Precision vice for in/outside clamping, il codice articolo è il seguente: K551010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551010.

Supporto tecnico