Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551014
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Clamping Range(mm) | 0,0-4,0 |
---|---|---|---|---|---|
Component Type | Clamping component | Descrizione | Precision quick chuck opti-fix series.With M4 receiving thread, for mounting on for e.g. AdapterK551016 or other elements with M4 connecting thread. | Length 1(mm) | 46,7 |
Massa(g) | 20 | Outside Diameter A(mm) | 28 | Product Line | opti-fix |
Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di Mandrino di precisione, il codice articolo è il seguente: K551014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551014.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali