Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550852
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Component Type | Clamping component | Descrizione | Telescope fixture end piece opti-fix series. In connection with slider and straight pin ø 6 mm for positioning of for e.g. spring clip or location pin. | Height 1(mm) | 10 |
Length 1(mm) | 22,1 | Massa(g) | 5 | Product Line | opti-fix |
Unità | 1 | Width 1(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di TELESCOPE HOLDER SLIDING, il codice articolo è il seguente: K550852.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550852.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali