Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550879 |
K550986 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Height 1 (mm) | Massa (g) | Width 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.47 € | 1 | 5 giorni | Tailstock with centre - opti-fix series. For receiving of specimens between the tips Tip height: 20 mm Adjust. range: 16 mm | 27,5 | 45 | 15 | |||
177.63 € | 1 | 5 giorni | Tailstock with spring-loaded centre - opti-fix series. In combination with part K550879 (Tailstock with centre) for easy and quick receiving of the specimens between the tips. | 15 | 5 | 27,5 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Positioning and stopper component |
---|---|---|---|---|---|
Length 1(mm) | 30 | Outside Diameter A(mm) | 10 | Outside Diameter B(mm) | 6 |
Product Line | opti-fix | Unità | 1 |
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Height 1(mm)
Massa(g)
Width 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali