Clip di fissaggio proiettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
172-132
176-105
176-107
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Massa
(kg)

559.21 €

1 60 giorni Supporto pezzoMassa: 1,3 kg1,3

1,220.42 €

1 5 giorni Regolazione angolare: ± 10°Graduazione: 1°Max. dimensioni pezzo: Verticale : Ø 70 mm x 140 mm inclinazione: ± 10°, Ø 45 mm x 140 mmMassa: 2,4 kg2,4

389.47 €

1 60 giorni --

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio

Supporto tecnico