Eco-fix Kit Opti

Eco-fix Kit Opti
This eco-fix/opti-fix modular fixturing kit can be used to for safe, flexible and repeatable clamping of a huge variety of parts. The centric glass insert of the base plate makes it ready for use with optical systems with conour illumination too. Scope of delivery:
basic eco-fix system components.
basic opti-fix components. 250 mm x 250 mm base plate with M6 threaded hole grid with a 12.5 mm grid distance 160 mm x 160 mm glass insert.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551233

Codice componente
K551233
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,634.21 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per CMM / Vision Component Type Kit
Descrizione This eco-fix/opti-fix modular fixturing kit can be used to for safe, flexible and repeatable clamping of a huge variety of parts. The centric glass insert of the base plate makes it ready for use with optical systems with conour illumination too. Scope of delivery: ● basic eco-fix system components.● basic opti-fix components.● 250 mm x 250 mm base plate with M6 threaded hole grid with a 12.5 mm grid distance 160 mm x 160 mm glass insert. Massa(g) 1090 Product Line eco-fix, opti-fix
Unità 45

Si trova sulla pagina di Eco-fix Kit Opti, il codice articolo è il seguente: K551233.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551233.

Supporto tecnico