Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550970
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Positioning and stopper component |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Eccentric receiver opti-fix series. Used as height-adjustable workpiece receiving element for mounting to the clamping blocks. | Length 1(mm) | 100 | Massa(g) | 20 |
Outside Diameter A(mm) | 25 | Outside Diameter B(mm) | 6 | Product Line | opti-fix |
Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di ECCENTRIC RECEIVER, il codice articolo è il seguente: K550970.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550970.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali