Clear Loupe 5x

Clear Loupe 5x
Queste lenti consentono di osservare le proprietà della superficie del pezzo con un'alta risoluzione generando immagini ingrandite con un ampio campo visivo. Sono disponibili tre livelli di ingrandimento, 5x, 10x e 15x, in base alle vostre esigenze.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

183-310

Codice componente
183-310
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type IKOU Magnification(x) 5x Aperture ø25
Campo visivo(mm) ø34 Massa(g) 24 Packing Dimensions(mm) 72 (L) x 40 (W) x 40 (H)
Packing Mass (GROSS)(g) 34

Si trova sulla pagina di Clear Loupe 5x, il codice articolo è il seguente: 183-310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 183-310.

Supporto tecnico