Codice articolo del costruttore: K550210
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 190.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Descrizione: opti-fix clamping profile rail for construction of basic frames. L = 400 mm Specific lengths available on demand.
Length 1: 400 mm
Massa: 205 g
Width 1: 20 mm
Width 2: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550210
Codice componente
|
---|
K550210 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Width 1 (mm) | Width 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.66 € | 1 | 5 giorni | opti-fix clamping profile rail for construction of basic frames. L = 400 mm Specific lengths available on demand. | 400 | 205 | 20 | 10 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Base component |
---|---|---|---|---|---|
Height 1(mm) | 10 | Product Line | opti-fix | Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di Clamping Profile Rail, il codice articolo è il seguente: K550210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550210.
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Length 1(mm)
Massa(g)
Width 1(mm)
Width 2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K550835 |
K550836 |
K550838 |
K550854 |
K550857 |
K550859 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Width 1 (mm) | Width 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.00 € | 1 | 5 giorni | opti-fix clamping profile rail. With front connector groove for construction of basic frames. L = 240 mm Specific lengths available on demand. | 240 | 105 | 10 | - | |||
187.11 € | 1 | 5 giorni | opti-fix clamping profile rail. With front connector groove for construction of basic frames. L = 250 mm Specific lengths available on demand. | 250 | 110 | 10 | - | |||
94.74 € | 1 | 5 giorni | opti-fix clamping profile rail. With front connector groove for construction of basic frames. L = 100 mm Specific lengths available on demand. | 100 | 45 | 10 | - | |||
121.97 € | 1 | 60 giorni | opti-fix clamping profile rail for construction of basic frames. L = 250 mm Specific lengths available on demand. | 250 | 110 | 20 | 10 | |||
95.92 € | 1 | 5 giorni | opti-fix clamping profile rail for construction of basic frames. L = 200 mm Specific lengths available on demand. | 200 | 165 | 20 | 10 | |||
150.39 € | 1 | 5 giorni | opti-fix clamping profile rail. With front connector groove for construction of basic frames. L = 200 mm Specific lengths available on demand. | 200 | 85 | 10 | - |