Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550994
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Positioning and stopper component |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Centering unit opti-fix series. For centering of parts without centre hole. | Length 1(mm) | 37,5 | Length 2(mm) | 10 |
Massa(g) | 1 | Outside Diameter A(mm) | 12 | Outside Diameter B(mm) | 6 |
Product Line | opti-fix | Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di Centering Unit Opti-fix, il codice articolo è il seguente: K550994.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550994.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali