Bracket 90° Opti-fix

Bracket 90° Opti-fix
Supporto a 90° serie opti-fix. Per il fissaggio di un morsetto a molla direttamente su un supporto del pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551183

Codice componente
K551183
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.76 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Bore Diameter A(mm) 6
Bore Diameter B(mm) 6 Component Type Clamping component Descrizione Holder 90° opti-fix series.For attaching a spring clip directly to a workpiece support.
Height 1(mm) 15 Length 1(mm) 22,5 Massa(g) 1
Product Line opti-fix Unità 1 Width 1(mm) 15

Si trova sulla pagina di Bracket 90° Opti-fix, il codice articolo è il seguente: K551183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551183.

Supporto tecnico