Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
811-331-10 |
811-332-10 |
811-335-10 |
811-335-11 |
811-336-10 |
811-336-11 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (L x P x H) (mm) | Display | Massa (kg) | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.66 € | 1 | 5 giorni | 188 x 68 x 35 | Quadrante analogico | 0.32 | HH-331 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 giorni | 193 x 60 x 29,5 | Digitale | 0,31 | HH-332 | |||
640.66 € | 1 | 5 giorni | 146 x 68 x 34 | Quadrante analogico | 0.3 | HH-335 | |||
640.66 € | 1 | 5 giorni | 146 x 68 x 34 | Quadrante analogico | 0.27 | HH-335-01 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 giorni | 151 x 60 x 28,5 | Digitale | 0.29 | HH-336 | |||
1,101.32 € | 1 | 5 giorni | 151 x 60 x 28,5 | Digitale | 0.26 | HH-336-01 |
Loading...
Product Type | Digitale | Cavo di connesione per | Serie HH-300 | DP-1VA (264-505) | 959149 |
---|---|---|---|---|---|
IT-016U 264-016-10 Hardmatic table | 937387 | PIN | piatta | USB-ITN | 06AFM380F |
U-WAVE-T | 02AZD790E |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni (L x P x H)(mm)
Display
Massa(kg)
Modello
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali