Codice articolo del costruttore: 63BAL014
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 148.68 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Descrizione: Sfera di ricambio per penetratore a sfera Rockwell, sfera in carburo di tungsteno da 1,5875 mm 1/16", con certificato di taratura DAkkS conforme a ISO 6508-2 e ASTM E18. 1 pz.
Materiale: tungsten carbide
Campioni: ASTM E18 ISO 6508-2, senza "function test"
Tipo: Replacement ball
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63BAL014
Codice componente
|
---|
63BAL014 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Materiale | Campioni | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.68 € | 1 | 60 giorni | Sfera di ricambio per penetratore a sfera Rockwell, sfera in carburo di tungsteno da 1,5875 mm 1/16", con certificato di taratura DAkkS conforme a ISO 6508-2 e ASTM E18. 1 pz. | tungsten carbide | ASTM E18 ISO 6508-2, senza "function test" | Replacement ball |
Loading...
Product Type | Controllo durezza |
---|
Si trova sulla pagina di Sfere di ricambio, Rockwell, il codice articolo è il seguente: 63BAL014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63BAL014.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Descrizione
Materiale
Campioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
19BAA508 |
19BAA509 |
19BAA510 |
63BAL013 |
63BAL015 |
63BAL016 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione | Materiale | Campioni | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.26 € | 1 | 60 giorni | Replacement ball for Rockwell ball indenter 12,7mm 1/2" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E18. 1pc. | tungsten carbide | - | Replacement ball | |||
88.16 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | |||
244.74 € | 1 | 60 giorni | - | - | - | - | |||
148.68 € | 1 | 60 giorni | Rockwell diamond indenter with DAkkS calibration certificate and function test according to DIN EN ISO 6508-2 for HRA, HRC, HRD and HRN scales. Additionally to the geometrical specification for the calibration of Rockwell diamond indenters, a „function test“ is described in the relevant standards ISO 6508-2 and ASTM E-18.The intention of the function test is to verify the applicability of the indenter in regard of various indentation depth levels under different test forces. Suitable for all Mitutoyo Rockwell hardness testing machines. | diamond | - | Diamond cone indenter | |||
150.00 € | 1 | 60 giorni | Replacement ball for Rockwell ball indenter 3,175mm 1/8" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6508-2 and ASTM E18. 1pc. | tungsten carbide | ASTM E18 ISO 6508-2, senza "function test" | Replacement ball | |||
148.68 € | 1 | 60 giorni | Replacement ball for Rockwell ball indenter 6,35mm 1/4" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6508-2 and ASTM E18. 1pc. | tungsten carbide | ASTM E18 ISO 6508-2, senza "function test" | Replacement ball |