Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
811-334-10
Product Type | Scala graduata | Cavo di connesione per | Serie HH-300 | Dimensioni (L x P x H)(mm) | 146 x 68 x 34 |
---|---|---|---|---|---|
Display | Quadrante analogico | DP-1VA (264-505) | 959149 | IT-016U 264-016-10 Hardmatic table | 937387 |
Massa(kg) | 0,3 | Modello | HH-337 | PIN | piatta |
USB-ITN | 06AFM380F | U-WAVE-T | 02AZD790E |
Si trova sulla pagina di HH-334 Durometro tipo D Lungo/digitale, il codice articolo è il seguente: 811-334-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 811-334-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali