HH-329 Durometro Tipo E Compatto/Digitale

HH-329 Durometro Tipo E Compatto/Digitale
Durometri compatti digitali ed analogici per prove di durezza su una vasta gamma di materiali secondo le scale di durezza Shore.Esempi di materiali misurabili :
gomma, neoprene, poliestere, PVC, pelle, cera, cellulosa acetata, elastomeri e particolari in plastica.Scale di durezza Shore " A ",  " D ", " E "

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

811-330-10

Codice componente
811-330-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,068.16 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Digitale Cavo di connesione per Serie HH-300 Dimensioni (L x P x H)(mm) 188 x 68 x 35
Display Quadrante analogico DP-1VA (264-505) 959149 IT-016U 264-016-10 Hardmatic table 937387
Massa(kg) 0.32 Modello HH-333 PIN piatta
USB-ITN 06AFM380F U-WAVE-T 02AZD790E

Si trova sulla pagina di HH-329 Durometro Tipo E Compatto/Digitale, il codice articolo è il seguente: 811-330-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 811-330-10.

Supporto tecnico