Spessimetro digitale

Spessimetro digitale
Spessimetro ABSOLUTE Digimatic per la misura di film, carta, ecc.. con superfici di misura piane.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
547-300A
547-301A
547-312A
547-313A
547-315A
547-316A
547-320A
547-321A
547-360A
547-361A
547-400A
547-401A
547-512A
547-516A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Digital Scale Risoluzione selezionabile Display Funzioni Pollici - Metrici Comparatore No. Alimentazione Note Tipo Accuratezza
(µm)
Parallelismo
(µm)
Risoluzione
(inch)
Campo
(inch)
Risoluzione
(mm)
Max. prof. di misura
(mm)
Campo
(mm)
F. di misura
(N)

528.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod. 543-712BS (ASME/ANSI Type)Pollici / metrici543-712-10BS1 battery CR2032 (3V)-Ceramic disc contact points±20 µm10 µm0,00050 - 0,40,0130-≤1.5

528.00 €

1 5 giorni -NoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod.543.0-710.0BSMetrico543-710BS1 battery CR2032 (3V)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoContatti a disco in ceramica±20 µm10 µm--0,01300~10≤1.5

559.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mm543-712BSPollici / metrici543-712-10BS1 battery CR2032 (3V)-Adjustable anvil±20 µm0,0005"/ 0,01 mm0,00050 - 0,40,0130-≤1.5

559.00 €

1 5 giorni -NoLCD, character height 11 mm543-710BSMetrico543-710BS1 battery CR2032 (3V)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoIncudine e punto di contatto intercambiabili±20 µm10 µm--0,01300~10≤1.5

571.00 €

1 60 giorni -NoLCD, character height 11 mm-Metrico543-710BS1 battery CR2032 (3V)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoContatti a lama in acciaio±20 µm10 µm--0.01300~10≤1.5

571.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod. 543-710BSPollici / metrici543-712-10BS1 battery CR2032 (3V)-Blade steel contact point±20 µm10 µm0,00050 - 0,40,0130-≤1.5

558.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod. 543-712BS (ASME/ANSI Type)Pollici / metrici543-712-10BS1 battery CR2032 (3V)-Ceramic disc contact points and large jaw capacity±20 µm0,0005"/ 0,01 mm0,00050 - 0,40,01120-≤1.5

558.00 €

1 5 giorni -NoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod.543.0-710.0BSMetrico543-710BS1 battery CR2032 (3V)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoContatti a disco in ceramica e ampia profondità della gola±20 µm10 µm--0.011200~10≤1.5

528.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod.543.0-710.0BSMetrico543-710BS1 battery CR2032 (3V)-Anvil D=3,5 mm, contact point D=3 mm (flat)±20 µm---0,01200~10≤1.5

528.00 €

1 60 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod. 543-712BS (ASME/ANSI Type)Pollici / metrici543-712-10BS1 battery CR2032 (3V)-Anvil D=3,5 mm, contact point D=3 mm±20 µm-0,00050 - 0,40,0120,5-≤1.5

913.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod.543.0-701.0BSPollici / metrici543-701-10BS1 battery CR2032 (3V)-D= 6,3 mm carbide tipped±3 µm0,0001"/ 0,003 mm0,00002/0,0005 mm0 - 0,47-21-≤3.5

913.00 €

1 5 giorni -SiLCD, character height 11 mmCon comparatore ID-C Cod. 543-710BSMetrico543-700BS1 battery CR2032 (3V)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoD= 6,3 mm carbide tipped±3 µm3 µm--0,0005 / 0,001 / 0,1210~12≤3.5

412.00 €

1 60 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 9 mmWith indicator ID-S No. 543-783BSPollici / metrici543-783-10BS1 Batteria SR-44--±20 µm10 µm0,00050 - 0,470,0130-≤1.5

458.00 €

1 5 giorni Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivoNoLCD, character height 9 mmWith indicator ID-S No. 543-783BSPollici / metrici543-783-10BS1 battery SR-44--±20 µm10 µm0,00050 - 0,470,0130-≤1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

ZERO / ABS Si Allarme Low voltage, setting errors, sensor error, display overflow a.s.o. Selezione risoluzione con barra analogica Si
Impostazione Auto Power OFF Si Funzione di calcolo (con formula) Si Avviso scadenza taratura Si
Direzione conteggio selezionabile Si Tasti personalizzabili Si DATA/HOLD Si
Uscita dati DIGIMATIC Si Interfaccia bidirezionale Digimatic S1 Si Digitale / Analogico Digitale
Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si ON/OFF Si
Protezione IP42 Durata batteria circa 7000 ore Campo di misura analogico selezionabile Si
Selezione Si

Supporto tecnico