Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551121
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Descrizione | For the mounting of brackets or columns in any angle in the plane or in the room | Lunghezza 1(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Thread 1 | M6 | Massa(g) | 217 |
Si trova sulla pagina di Swivel plate, il codice articolo è il seguente: K551121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551121.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali