Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K551078 |
K551223 |
K551334 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Thread 1 | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,015.79 € | 1 | 5 giorni | Vice with exchangable clamping jaws.
The two-way double function enables a very flexible fixation.
Connecting threads on the top of the jaws, allow for e.g. in combination with pins
the internal fixation of e.g. tube workpieces.
Clamping campo 0 - 68 mm L = 165 mm | 165 | - | 920 | |||
470.11 € | 1 | 5 giorni | Vice eco-fix | 75 | M6 | 122 | |||
362.37 € | 1 | 60 giorni | opti-vice M4One flat and one prismatic jawClamping campo 0-14 mm. | - | - | - |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Lunghezza 1(mm)
Thread 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali