Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | Batteria CR2032 | Durata batteria | WIN 10: circa 3 mesi |
---|---|---|---|---|---|
Distanza di comunicazione | Circa16 m (in campo aperto), 10 m (in produzione) | Frequenza di comunicazione | Banda 2,4 GHz | Comunicazione con gli strumenti di misura | Digimatic (6 cifre), digimatic 2 (8 cifre) identificazione automatica |
Indicazione ricezione dato | IP 67, LED (verde, rosso, arancio) | Metodo di modulazione | FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum Method) | Compatibilità O.S. | Windows 10, Android, iOS |
Trasmissione in uscita | 3,2 mW (5 dBm) o inferiore (classe 2) | Protocollo di comunicazione wireless | Bluetooh 4.2 Low Energy | Massa(g) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali