Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02AZD730G |
02AZD810D |
02AZD880G |
264-620 |
264-621 |
264-622 |
264-623 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Alimentazione | Durata batteria | Distanza di comunicazione | Indicazione ricezione dato | Funzioni | Strumenti di misura* | Compatibilità O.S. | Note | Trasmissione in uscita | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 5 giorni | Batteria CR2032 x 1 pz. | Circa 400000 trasmissioni | Circa 20 m (in campo aperto) | LED (verde, rosso, arancio) | - | Comparatore, Micrometro per interni a 3 punti, Calibro in fibra di carbonio, truschino, etc. | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 | IP67 | 2,5 mW (4 dBm) o inferiore | - | |||
371.00 € | 1 | 5 giorni | USB | - | Circa 20 m (in campo aperto) | - | Ricezione dei dati di misurazione (comando di annullamento, comando di errore) Scansione ID di tutte le bande (analisi del livello di rumore) Avviso di caduta del livello di tensione in ingresso da USB | - | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), “Data Collection Macro” for MS Excel (to be used in U-WAVEPAK) does not support MS Excel of 64bit edition. | U-WAVE-R + Software (U-WAVEPAK) | 1 mW (0 dBm)o inferiore | 130 | |||
187.00 € | 1 | 5 giorni | Batteria CR2032 | 400 000 trasmissioni | Circa 20 m (in campo libero) | LED (verde rosso giallo) e cicalino | - | Comparatore, Micrometro per interni a 3 punti, Calibro in fibra di carbonio, truschino, etc. | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 | Standard | 2,5MW (4dBm) o inferiore | - | |||
185.00 € | 1 | 5 giorni | Batteria CR2032 x 1 pc | Circa. 400000 trasmissioni | Circa 20 m (in campo aperto) | LED (verde, rosso, arancione) | - | 100, 150, 200, 300 mm Calibro IP67 / standard | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 | IP67 | 2,5MW (4dBm) o inferiore | - | |||
185.00 € | 1 | 5 giorni | CR2032 batteria al litio x 1 | Circa. 400000 trasmissioni | Circa 20 m (in campo aperto) | cicalino e LED (verde, rosso, arancione) | - | 100, 150, 200, 300 mm Calibro IP67 / standard | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 | Standard | 2,5MW (4dBm) o inferiore | - | |||
185.00 € | 1 | 5 giorni | CR2032 batteria al litio x 1 pc | Circa. 400000 trasmissioni | Circa 20 m (in campo aperto) | LED (verde, rosso, arancione) | - | Micrometro IP65 | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 | IP67 | 2,5MW (4dBm) o inferiore | - | |||
185.00 € | 1 | 5 giorni | CR2032 batteria al litio x 1 pc | Circa. 400000 trasmissioni | Circa 20 m (in campo aperto) | cicalino e LED (verde, rosso, arancione) | - | Micrometro IP65 | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11 | Standard | 2,5MW (4dBm) o inferiore | - |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Frequenza di comunicazione | Banda 2,4 GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canali (intervalli di 5 MHz) | Comunicazione con gli strumenti di misura | Digimatic (6 cifre), digimatic 2 (8 cifre) identificazione automatica |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di comunicazione kbps(kbps) | 250 | Metodo di modulazione | DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum) | Protocollo di comunicazione wireless | Proprietario (2,4 GHz da specifiche originali basate su IEEE 802.15.4) |
Configura
Proprietà di base
Alimentazione
Durata batteria
Distanza di comunicazione
Indicazione ricezione dato
Funzioni
Strumenti di misura*
Compatibilità O.S.
Note
Trasmissione in uscita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali