Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06AFM380A |
06AFM380B |
06AFM380C |
06AFM380D |
06AFM380E |
06AFM380F |
06AFM380G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modello | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141.00 € | 1 | 5 giorni | A | Cavo IP USB Input Tool Direct diritto tasto dati 2m (es. calibri IP67) | |||
141.00 € | 1 | 5 giorni | B | Cavo IP USB Input Tool Direct tasto dati 2m (es. micrometri IP65) | |||
124.00 € | 1 | 5 giorni | C | Cavo USB Input Tool Direct diritto tasto dati 2m (es. calibri Absolute) | |||
124.00 € | 1 | 5 giorni | D | Cavo USB Input Tool Direct piatto 2m (es. comparatori IDH/IDF) | |||
124.00 € | 1 | 5 giorni | E | Cavo USB Input Tool Direct tondo 2m (es. Comp. a bracci serie 209) | |||
124.00 € | 1 | 5 giorni | F | Cavo USB Input Tool Direct Cable diritto (2m) (es. comp. ID-C/ID-S) | |||
124.00 € | 1 | 5 giorni | G | Cavo USB Input Tool Direct protez. IP 2m (es. per IDN/IDB) |
Loading...
Product Type | Cavo di collegamento | Lunghezza cavo(m) | 2 | Uscita dati | USB HID e VCP (con software opzionale USB-ITPAK) |
---|---|---|---|---|---|
N. max dispositivi collegabili | Microsoft® Windows® 2.000, XP: 100 cavi,Windows® Vista®, 7, 8, 8. 1, 10: 20 cavi | Compatibilità O.S. | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11 |
Configura
Proprietà di base
Modello
Note
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali