Unità USB I/F per visualizzatore EJ

Unità USB I/F per visualizzatore EJ
Possono essere configurati sistemi di misura multipunto con un massimo di 16 strumenti.

Il visualizzatore EJ può essere montato su una guida DIN e grazie alle ridotte dimensioni, installato all'interno di quadri/apparecchiature. In caso di più unità collegate tra loro, l'alimentazione di un visualizzatore EJ fornisce alimentazione anche agli altri visualizzatori collegati.

Attraverso l'unità I/F (opzionale), è possibile gestire i dati e supportare l'IoT e l'M2M.

Facile configurazione con il software LG QuickSetup Tool (gratuito) (è necessaria un'interfaccia USB).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21HZA149

Codice componente
21HZA149
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

470.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore Massimo consolidamento: 30 W o inferiore Baudrate USB 2.0 Full speed (12Mbps)
I/F industriale None Massa(g) 115 Temperatura / Umidità d'esercizio Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa)
Temperatura/Umidità di stoccaggio Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa)

Si trova sulla pagina di Unità USB I/F per visualizzatore EJ, il codice articolo è il seguente: 21HZA149.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21HZA149.

Supporto tecnico