Registrati

Stylus M3 Ruby Ball, Ceramic Stem

Stylus M3 Ruby Ball, Ceramic Stem

Codice componente:

Sono stati trovati. 12 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Correlato

    Diametro sfera

    (mm)

    Base Diametro

    (mm)

    Description protocol system

    Hexagon

    ITP Code No.

    Qmark Code No.

    Renishaw Code No.

    Massa

    (g)

    Lunghezza effettiva

    (mm)

    Quantità minima d'ordine
    6
    4
    01-M3-R6-L10-ML10-SWC2-BS4
    -
    -
    -
    -
    0,86
    10
    1 pezzi
    4
    4
    01-M3-R4-L21-ML17-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    -
    0,98
    16,5
    1 pezzi
    5
    4
    01-M3-R5-L21-ML21-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    -
    1
    21
    1 pezzi
    8
    4
    01-M3-R8-L21-ML21-SCER3-BS4
    -
    -
    -
    -
    1,89
    21
    1 pezzi
    5
    4
    01-M3-R5-L29,5-ML29,5-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    -
    1,33
    29,5
    1 pezzi
    4
    4
    01-M3-R4-L30-ML27-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    -
    0,89
    27
    1 pezzi
    4
    4
    01-M3-R4-L40-ML36-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    A-5004-0154
    1,13
    35,5
    1 pezzi
    5
    4
    01-M3-R5-L40-ML40-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    -
    1,45
    40
    1 pezzi
    3
    4
    01-M3-R3-L50-ML43-SCER2-BS4
    -
    TK M3 030 04 051
    TM3-3051.5-C
    A-5003-0067
    1,19
    43
    1 pezzi
    4
    4
    01-M3-R4-L50-ML45,5-SCER2-BS4
    -
    -
    -
    -
    1,27
    45,5
    1 pezzi
    5
    4
    01-M3-R5-L50-ML50-SCER2,5-BS4
    M00-1121-020-000
    TK M3 050 04 052
    TM3-5052.5-C 
    A-5003-0069
    1,63
    50
    1 pezzi
    8
    6
    01-M3-R8-L130-ML110-SCER4-BS6
    -
    -
    -
    -
    9,52
    110
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    57.89 €
    ( 68.89 € )
    5 giorni lavorativi
    69.74 €
    ( 82.99 € )
    60 giorni lavorativi
    56.58 €
    ( 67.33 € )
    5 giorni lavorativi
    102.63 €
    ( 122.13 € )
    5 giorni lavorativi
    63.16 €
    ( 75.16 € )
    5 giorni lavorativi
    60.53 €
    ( 72.03 € )
    5 giorni lavorativi
    72.37 €
    ( 86.12 € )
    5 giorni lavorativi
    68.42 €
    ( 81.42 € )
    60 giorni lavorativi
    94.87 €
    ( 112.90 € )
    5 giorni lavorativi
    105.26 €
    ( 125.26 € )
    5 giorni lavorativi
    85.53 €
    ( 101.78 € )
    5 giorni lavorativi
    223.68 €
    ( 266.18 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
    Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
    Bend-resistant styli stems made of tungsten carbide are ideal for virtually all standard
    applications in the measuring lab with its high rigidity properties.
    Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.