Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651297 |
K651298 |
K651299 |
K651300 |
K651302 |
K651303 |
K651305 |
K651306 |
K651307 |
K651308 |
K651309 |
K651310 |
K651311 |
K651312 |
K651313 |
K651570 |
K651785 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Description protocol system | Hexagon | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.32 € | 1 | 5 giorni | 3 | 4 | 01-M3-R3-L21-ML14,7-SCFC2-BS4 | - | - | - | A-5003-5970 | 0,76 | 14,7 | |||
80.26 € | 1 | 5 giorni | 4 | 4 | 01-M3-R4-L21-ML13,5-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5971 | 0,88 | 13,5 | |||
89.47 € | 1 | 5 giorni | 4 | 4 | 01-M3-R4-L31-ML23,5-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5972 | 0,95 | 23,5 | |||
94.74 € | 1 | 5 giorni | 4 | 4 | 01-M3-R4-L40-ML32,5-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5973 | 1 | 32,5 | |||
105.26 € | 1 | 5 giorni | 5 | 4 | 01-M3-R5-L21-ML21-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5975 | 0,91 | 21 | |||
109.21 € | 1 | 5 giorni | 5 | 4 | 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5974 | 1,11 | 50 | |||
119.74 € | 1 | 5 giorni | 6 | 4 | 01-M3-R6-L50-ML50-SCFC4-BS4 | - | - | - | A-5003-5976 | 1,76 | 50 | |||
144.47 € | 1 | 5 giorni | 6 | 4 | 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4 | - | TC M3 060 04 078 | TM3-6078-G | A-5003-4860 | 2,26 | 75 | |||
152.76 € | 1 | 5 giorni | 6 | 4 | 01-M3-R6-L100-ML100-SCFC4-BS4 | - | TC M3 060 04 103 | TM3-60103-G | A-5003-4861 | 2,76 | 100 | |||
201.32 € | 1 | 5 giorni | 8 | 4 | 01-M3-R8-L75-ML75-SCFC4-BS4 | M00-694-241-000 | TC M3 080 04 079 | TM3-8079-G | A-5003-4862 | 2,43 | 75 | |||
192.11 € | 1 | 5 giorni | 8 | 4 | 01-M3-R8-L100-ML100-SCFC4-BS4 | M00-694-231-000 | TC M3 080 04 104 | TM3-80104-G | A-5003-4863 | 2,94 | 100 | |||
310.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 01-M3-R10-L75-ML75-SCFC4-BS4 | - | - | - | A-5003-7057 | 4,1 | 75 | |||
310.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 01-M3-R10-L100-ML100-SCFC4-BS4 | - | - | - | A-5003-7056 | 4,6 | 100 | |||
310.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 01-M3-R10-L150-ML150-SCFC4-BS4 | - | - | - | A-5003-7055 | 5,5 | 150 | |||
279.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | 01-M3-R10-L200-ML200-SCFC4-BS4 | - | - | - | A-5003-7054 | 6,5 | 200 | |||
170.53 € | 1 | 60 giorni | 6 | 4 | 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4 | - | TC M3 Z60 04 078 | - | A-5003-5740 | 2,4 | 75 | |||
117.24 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | 01-M3-R4-L50-ML422,5-SCFC3-BS4 | - | - | - | - | 1,28 | 42,5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M3 |
Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Description protocol system
Hexagon
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali