Stylus M3 Ruby Ball, Carbide Stem

Stylus M3 Ruby Ball, Carbide Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Bend-resistant styli stems made of tungsten carbide are ideal for virtually all standard
applications in the measuring lab with its high rigidity properties.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651102
K651103
K651104
K651105
K651106
K651107
K651108
K651109
K651110
K651111
K651112
K651113
K651114
K651115
K651116
K651117
K651118
K651119
K651120
K651121
K651122
K651123
K651124
K651126
K651127
K651128
K651129
K651130
K651131
K651132
K651133
K651134
K651329
K651330
K651331
K651332
K651333
K651363
K651365
K651640
K651641
K651660
K651745
K651807
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ball Grade DIN 5401 Diametro sfera
(mm)
Base Diametro
(mm)
Materiale base Description protocol system Hexagon ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Tool Bore Diametro
(mm)
Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

56.58 €

1 5 giorni Grado 514Acciaio inossidabile01-M3-R1-L21,5-ML8,5/4,5-SWC1/0,8-BS4----1,3-0,998,5

63.16 €

1 5 giorni Grado 50,84Acciaio inossidabile01-M3-R0,8-L21,6-ML8,6/4,4-SWC1/0,6-BS4----1,3-0,988,6

80.26 €

1 5 giorni Grado 50,64Acciaio inossidabile01-M3-R0,6-L21,7-ML8,7/4,3-SWC1/0,4-BS4----1,3-1,078,7

75.79 €

1 5 giorni Grado 50,54Acciaio inossidabile01-M3-R0,5-L21,75-8,75/2,25-SWC1/0,3-BS4----1,3-18,75

86.84 €

1 5 giorni Grado 50,34Acciaio inossidabile01-M3-R0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4-TH M3 003 04 022TM3-0322-RA-5555-02731,3602030-8121-0000,988,85

60.53 €

1 5 giorni Grado 514Acciaio inossidabile01-M3-R1-L10-ML5-SWC0,8-BS4-TH M3 010 04 010-A-5555-02721,3602030-8120-0000,535

46.05 €

1 5 giorni Grado 533Acciaio inossidabile-----1,5-1,313,28

50.92 €

1 5 giorni Grado 524Acciaio inossidabile01-M3-R2-L20-ML14,9-SWC1-BS4----1,3-0,7114,8

48.68 €

1 60 giorni Grado 534Acciaio inossidabile01-M3-R3-L20-ML15,6-SWC1,5-BS4----1,3-1,2515,5

155.13 €

1 5 giorni Grado 50,54Acciaio inossidabile01-M3-R0,5-L20-ML2-SWC0,35-BS4-TH M3 005 04 021TM3-0521-02 A-5000-76321,3623062-3194-0001,092

72.37 €

1 5 giorni Grado 51,54Acciaio inossidabile01-M3-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS4-TH M3 015 R4 022TM3-1522A-5003-00501,3-0,8212,5

43.42 €

1 5 giorni Grado 524Acciaio inossidabile01-M3-R2-L21-ML10-SWC1-BS4----1,3-1,0110

72.37 €

1 5 giorni Grado 52,54Acciaio inossidabile01-M3-R2,5-L21-ML14-SWC1,5-BS4-TH M3 025 04 022TM3-2522-DS2A-5003-00541,3-1,0714

80.26 €

1 5 giorni Grado 544Acciaio inossidabile01-M3-R4-L21-ML17-SWC2-BS4----1,3-1,5417

81.58 €

1 5 giorni Grado 554Acciaio inossidabile01-M3-R5-L21-ML21-SWC2-BS4----1,3-1,6421

97.37 €

1 5 giorni Grado 584Acciaio inossidabile01-M3-R8-L21-ML21-SWC3-BS4----1,3-3,1421

76.32 €

1 5 giorni Grado 51,54Acciaio inossidabile01-M3-R1,5-L21,35-ML8,7-SWC1-BS4-TH M3 015 04 022-A-5555-02711,3602030-8119-0001,058,6

79.08 €

1 5 giorni Grado 51,54Acciaio inossidabile01-M3-R2-L30-ML22,5-SWC1-BS4-TH M3 015 04 031TM3-1531-DS1A-5003-00511,3-0,9222,5

72.37 €

1 5 giorni Grado 524Acciaio inossidabile01-M3-R2-L30-ML22-SWC1,5-BS4-TH M3 020 04 031TM3-2031 A-5003-00521,3-1,2822,5

72.37 €

1 5 giorni Grado 52,54Acciaio inossidabile01-M3-R2,5-L30-ML22-SWC2-BS4-TH M3 025 04 031TM3-2531-DS2 A-5003-00551,3-1,7922

79.08 €

1 5 giorni Grado 534Acciaio inossidabile01-M3-R3-L30-ML22,5-SWC2-BS4-TH M3 030 04 031TM3-3031.5 A-5003-00571,3-1,7922,5

80.26 €

1 5 giorni Grado 544Acciaio inossidabile01-M3-R4-L30-ML27-SWC2-BS4----1,3-1,827

81.58 €

1 60 giorni Grado 554Acciaio inossidabile01-M3-R5-L31-ML31-SWC2-BS4----1,3-2,0131

57.89 €

1 5 giorni Grado 53-Acciaio inossidabile01-M3-R3-L38,5-ML22-SWC2-BS5,5----1,3-3,8722

79.08 €

1 5 giorni Grado 524Acciaio inossidabile01-M3-R2,5-L40-ML32,5-SWC2-BS4M00-1121-026-000TH M3 020 04 041TM3-2041 A-5003-00531,3-1,5432,5

79.08 €

1 5 giorni Grado 52,54Acciaio inossidabile01-M3-R3-L40-ML32-SWC2-BS4-TH M3 025 04 041TM3-2541-DS2 A-5003-00561,3-2,2832

84.74 €

1 5 giorni Grado 534Acciaio inossidabile01-M3-R3-L40-ML32,5-SWC2-BS4-TH M3 030 04 041TM3-3041.5 A-5003-00581,3-2,2232,5

84.74 €

1 60 giorni Grado 544Acciaio inossidabile01-M3-R4-L40-ML36-SWC2-BS4-TH M3 040 04 042TM3-4042A-5003-00601,3, 1,3-2,3536

84.74 €

1 5 giorni Grado 554Acciaio inossidabile01-M3-R5-L40-ML40-SWC2-BS4-TH M3 050 04 042TM3-5042.5 A-5003-00621,3-2,4940

84.74 €

1 5 giorni Grado 534Acciaio inossidabile01-M3-R3-L50-ML42,5-SWC2-BS4-TH M3 030 04 051TM3-3051.5 A-5003-00591,3-2,4942,5

84.74 €

1 5 giorni Grado 544Acciaio inossidabile01-M3-R4-L50-ML46-SWC2-BS4-TH M3 040 04 052TM3-4052A-5003-00611,3-2,6946

84.74 €

1 5 giorni Grado 554Acciaio inossidabile01-M3-R5-L50-ML50-SWC2-BS4--TM3-5052.5 A-5003-00631,3-2,9850

84.21 €

1 5 giorni Grado 514Acciaio inossidabile01-M3-R1L22-ML12-SWC0,8-BS4---A-5004-24421,3-812

72.24 €

1 5 giorni Grado 514Acciaio inossidabile01-M3-R1,5-L32-ML25-SWC0,8-BS4----1,3-0,8125

71.05 €

1 5 giorni Grado 524Acciaio inossidabile-----1,3-2,2662,5

75.00 €

1 5 giorni Grado 534Acciaio inossidabile01-M3-R3-L64-ML50-SWC2-BS4----1,3-3,6150

80.26 €

1 5 giorni Grado 544Acciaio inossidabile01-M3-R4-L57-ML53-SWC2-BS4----1,3-3,1553

59.21 €

1 5 giorni Grado 514Acciaio inossidabile01-M3-R1-L29,5-ML20,5/4,5-SWC0,8-BTi4-TH M3 010 05 030TM3-1030-TXA-5004-34271,3626113-0100-0300,6920,5

106.58 €

1 60 giorni Grado 514Acciaio inossidabile----A-5004-24421,3-0,7512,5

61.58 €

1 60 giorni Grado 50,54titanium01-M3-R0,5-L12,75-ML3,75/2,05-SWC0,3/1-BTi4----1,3-0,633,75

62.76 €

1 5 giorni Grado 50,54titanium01-M3-R0,5-L19,75-ML10,75/2,05-SWC0,3/1-BTi4----1,3-0,728,5

61.58 €

1 5 giorni Grado 524titanium01-M3-R2-L19-ML10,3-SWC1-BTi4----1,3-0,7410,3

92.37 €

1 5 giorni Grado 524Acciaio inossidabile01-M3-R2-L20-ML12,5-SWC1,5-BS4 01-M3-R2-L20-ML12,5-SWC1,5-BS4---A-5003-36761,3, 1,3-12,812,812,5

239.21 €

1 60 giorni Grado 343Acciaio inossidabile01-M3-R4-L50-ML46-SWC2-BS4-Grade 3----1,3-2,8346

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Material Rubino Shaft stem material carburo
Thread M3

Supporto tecnico