Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651806
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Silicon nitride |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 4 | Base Diametro(mm) | 3 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Description protocol system | 01-M2-SiN4-L30-ML22,5-SCFC2-BS3 | Qmark Code No. | TM2-4032-G-SN | Renishaw Code No. | A-5004-1955 |
Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M2 | Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 |
Massa(g) | 0,47 | Lunghezza effettiva(mm) | 22,5 |
Si trova sulla pagina di Stylus M2 silicon nitride ball, Carbon Fiber Stem, il codice articolo è il seguente: K651806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651806.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali