Stylus M2 Ruby Ball, Stainless Steel Stem

Stylus M2 Ruby Ball, Stainless Steel Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651012
K651013
K651014
K651015
K651016
K651017
K651018
K651019
K651020
K651021
K651022
K651023
K651024
K651025
K651026
K651324
K651326
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Base Diametro
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Shaft stem material Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

35.53 €

1 5 giorni 1301-M2-R1-L10-ML4,9-SS0,7-BS3TI M2 010 03 010TM2-1010-SA-5000-7806Acciaio inossidabile0,234,9

32.89 €

1 60 giorni 1,5301-M2-R1,5-L10-ML5,2-SS0,7-BS3TI M2 015 03 011TM2-1510-SA-5000-7802Acciaio inossidabile0,255,2

27.63 €

1 5 giorni 2301-M2-R2-L10-ML6,5-SS1-BS3TI M2 020 03 011TM2-2010-SA-5000-7807Acciaio inossidabile0,246,5

30.26 €

1 5 giorni 2,5301-M2-R2,5-L10-ML7-SS1-BS3TI M2 025 03 011TM2-2510-SA-5000-7803Acciaio inossidabile0,267

32.89 €

1 5 giorni 3301-M2-R3-L10-ML7,5-SS1,5-BS3TI M2 030 03 011TM2-3010-SA-5000-3604Acciaio inossidabile0,347,5

31.58 €

1 5 giorni 4301-M2-R4-L10-ML10-SS1,5-BS3TI M2 040 03 012TM2-4010-SA-5000-4154Acciaio inossidabile0,4210

43.42 €

1 5 giorni 5301-M2-R5-L10-ML10-SS2,5-BS3TI M2 050 03 012TM2-5010-S A-5000-4155Acciaio inossidabile0,6310

32.89 €

1 5 giorni 2301-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3TI M2 020 03 021TM2-2020-SA-5000-3603Acciaio inossidabile0,4315,3

29.61 €

1 5 giorni 2,5301-M2-R2,5-L20-ML-16,4-SS1,4-BS3TI M2 025 03 021TM2-2520-S A-5000-7804Acciaio inossidabile0,4516,4

30.79 €

1 5 giorni 3301-M2-R3-L20-ML17,5-SS1,5-BS3TI M2 030 03 021TM2-3020-SA-5000-4160Acciaio inossidabile0,5117,5

35.53 €

1 5 giorni 4301-M2-R4-L20-ML20-SS1,5-BS3TI M2 040 03 022TM2-4020-SA-5000-4161Acciaio inossidabile0,5120

75.00 €

1 5 giorni 8-01-M2-R8-L9-ML9-SS3-BS3----1,49

48.68 €

1 5 giorni 6301-M2-R6-L10-ML10-SS2,5TI M2 060 R3 013TM2-6010-S A-5000-4156Acciaio inossidabile0,8210

89.47 €

1 5 giorni 8301-M2-R8-L11-ML11-SS2,5TI M2 080 03 015TM2-8015-S A-5000-4158Acciaio inossidabile1,4911

59.21 €

1 60 giorni 6-01-M2-R6-L25-ML25-SS3----1,725

87.63 €

1 5 giorni 3301-M2-R3-L68-ML64-SS1,5-BS3---Acciaio inossidabile1,2264

106.58 €

1 5 giorni 4301-M2-R4-L68-ML68-SS2-BS3---Acciaio inossidabile1,8268

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Materiale base Acciaio inossidabile Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico