Stylus M2 Ruby Ball, Ceramic Stem

Stylus M2 Ruby Ball, Ceramic Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Carbon fibre, the very lightweight and extremely stiff high quality material, with a thermal
expansion coefficient close to zero, is particularly suitable for the manufacture and application of
long styli and extensions.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and
extensions if weight can be disregarded.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651003
K651004
K651005
K651006
K651007
K651008
K651009
K651010
K651011
K651231
K651232
K651325
K651327
K651328
K651543
K651551
K651553
K651554
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

54.47 €

1 5 giorni 601-M2-R6-L10-ML10-SS2-BS3---0,6910

57.89 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L20-ML20-SS2-BS3---0,5120

52.11 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L20-ML20-SS2-BS3---0,6320

106.45 €

1 60 giorni 401-M2-R4-L30-ML30-SS2-BS3TK M2 040 03 032TM2-4032-CA-5003-13700,6730

87.11 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L30-ML30-SS2-BS3---0,7930

97.37 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L40-ML40-SS2-BS3---0,7740

92.63 €

1 5 giorni 301-M2-R3-L50-ML47,5-SS2-BS3TK M2 030 03 051TM2-3051.5-CA-5003-00640,8447,5

92.63 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L50-ML50-SS2-BS3TK M2 040 03 052TM2-4052-CA-5003-00650,950

92.63 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L50-ML50-SS2,5-BS3TK M2 050 03 053-A-5003-00661,350

56.58 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L10-ML10-SCER2-BS3---0,3810

60.53 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L10-ML10-SCER2-BS3---0,6510

126.32 €

1 5 giorni 301-M2-R3-L83,5-ML68,5-SCER2-BS3---1,5670

76.32 €

1 5 giorni 401-M2-R4-98-ML98-SCER3-BS3---2,9198

81.71 €

1 5 giorni 501-M2-R5-97,5-ML97,5-SCER3-BS3---2,9997,5

86.45 €

1 5 giorni 601-M2-R6-L50-ML50-SCER2,5-BS3TK M2 060 03 053TM2-6053-CA-5003-04701,550

87.04 €

1 60 giorni 301-M2-R3-L30-ML27-SCER2-BS3TK M2 030 03 031TM2-3031.5-CA-5003-41770,5927

78.39 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L30-ML30-SCER2,5-BS3TK M2 050 03 032TM2-5032.5-CA-5003-47790,9330

83.37 €

1 60 giorni 601-M2-R6-L30-ML30-SCER2,5-BS3TK M2 060 03 033TM2-6033-CA-5003-47801,130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Base Diametro(mm) 3 Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Ceramica
Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico